Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1R6PTFFBLK
Standard Product
Application
6" Fire-Rated Poke-Through Series
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
S1R6PTFFBLK
Couleur
Noir
Matériau
Fabricated
Matériel - quincaillerie de montage
Step-Down Installation
Nombre de prises de sortie
(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service
Taille
Standard Sized Product
Type
FRPT Kits
Type
6" Recessed Rated Poke Through Kit
Type d'article
6" Fire-Rated Poke-Through Component
Type de couvercle
Furniture Feed
Type de fini
Black
Type de montage
UPC
783585444406
Poids
10.75 lb
Taille
Standard Sized Product
Entrée de câble
Threaded Hubs
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises de sortie
(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service
Nombre d'unités sur la palette
64
Quantité dans l'emballage
1