HUBBELL CANADA
Furniture Feed Série 6", raccord de sol traversant avec couvercle plaqué bronze, S1R6PTFFBRZ
Image of S1R6PTFFBRZ Furniture Feed Série 6", raccord de sol traversant avec couvercle plaqué bronze, S1R6PTFFBRZ
Image of S1R6PTFFBRZ Furniture Feed Série 6", raccord de sol traversant avec couvercle plaqué bronze, S1R6PTFFBRZ
Discontinué

Furniture Feed Série 6", raccord de sol traversant avec couvercle plaqué bronze, S1R6PTFFBRZ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R6PTFFBRZ

Traversée coupe-feu, alimentation de meubles, série 6", raccord de sol traversant avec couvercle plaqué bronze.

  • Alimentation FRPT pour meubles multiservices
  • Indice de résistance au feu jusqu'à 2 heures
  • (1) EMT 3/4" pour l'alimentation et (1) EMT 2" pour les données
  • Comprend une boîte de jonction S1FRPTJB
  • Installation abaisseur
  • Conforme à l'ADA

Standard Product

Général

Application

6" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6PTFFBRZ

Couleur

Bronze

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Step-Down Installation

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT Kits

Type

6" Recessed Rated Poke Through Kit

Type d'article

6" Fire-Rated Poke-Through Component

Type de couvercle

Furniture Feed

Type de fini

Bronze

Type de montage

  • 6" Core Hole
  • 6" Core Hole

UPC

783585444420

Dimensions

Poids

10.05 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service