Marque: Killark
No de catalogue: FXCS-0K2A522A
Les stations de contrôle scellées en usine de la série Killark SEAL-X fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2, où les indices de protection de type 3, 7 et 9 sont requis pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA.
Action
Maintained
Actionneur
2 Position Key Selector Switch
Application
SEAL-X Series is used to prevent the igniting of external hazardous atmospheres by the enclosed arcing devices in such areas as: hazardous locations due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts or easily ignitable fibers or flyings
Catalog Number
FXCS-0K2A522A
Couleur
Black
Famille de produit
Controls
Matériau
Copper-free aluminum
Série
FXCS Series
Type
Aluminum Factory Sealed Cover With 2-Position Key Selector Switch
Type de fond de panier
FXB
UPC
783936016979
Dimensions
6.63 po x 6 po x 4.38 po
Hauteur
4.38 in
Largeur
6 in
Longueur
6.63 in
Poids
3.14 lb
Poids brut de l'emballage
3.14
Capacité des contacts
60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC;
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
1
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR11714, LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360, E12379
Action
Maintained
Actionneur
2 Position Key Selector Switch
Type de fond de panier
FXB
Scellé à l'usine
Factory Sealed