Marque: Burndy
No de catalogue: HSC14FR250
Application
For Terminations And Splices
Catalog Number
HSC14FR250
Couleur
Clair
Famille de produit
PVC Clear Thin Wall Heat Shrink
Marque des goujons
VISISHRINK
Matériau
Polyvinyl chloride
Nom de commerce
VISI-SHRINK™
Technologie
Heat Shrink
Type
HSC-FR, Thin Wall, Flexible, Fire Retardant
Type de connecteur
TUBES CLAIRS
Type de produit
Shrink Tubing
UPC
781810266205
Dimensions
3000 po x 0.25 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Largeur
0.25 in
Longueur
3000 in
Tension nominale
600 V
Plage de conducteurs
#12 AWG to #10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12AWG -8AWG
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
TUBES CLAIRS
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
10