HUBBELL CANADA
Gaine thermorétractable, gaine transparente, Gamme de conducteurs : #16-#14 (Code et Flex), HSC18FR250
Image of HSC18FR250 Gaine thermorétractable, gaine transparente, Gamme de conducteurs : #16-#14 (Code et Flex), HSC18FR250
Image of HSC18FR250 Gaine thermorétractable, gaine transparente, Gamme de conducteurs : #16-#14 (Code et Flex), HSC18FR250
play

Gaine thermorétractable, gaine transparente, Gamme de conducteurs : #16-#14 (Code et Flex), HSC18FR250

Marque: Burndy

No de catalogue: HSC18FR250

Gaine thermorétractable en PVC clair, #14-#16 Code & Flex, 600 V, ignifuge.

  • PVC Clear Heat Shrink Tubing
  • #14-#16 Code and Flex
  • 600 V
  • Fire Retardant
  • Gaine thermorétractable transparente en PVC 
  • code n° 14 à n° 16 et flexible 
  • 600 V 
  • ignifuge

Général

Application

For Terminations And Splices

Catalog Number

HSC18FR250

Couleur

Clair

Famille de produit

PVC Clear Thin Wall Heat Shrink

Marque des goujons

VISISHRINK

Matériau

Polyvinyl chloride

Nom de commerce

VISI-SHRINK™

Technologie

Heat Shrink

Type

HSC-FR, Thin Wall, Flexible, Fire Retardant

Type de connecteur

TUBES CLAIRS

Type de produit

Shrink Tubing

UPC

781810266229

Dimensions

Dimensions

3000 po x 0.125 po x 0.125 po

Hauteur

0.125 in

Largeur

0.125 in

Longueur

3000 in

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#16 AWG to #14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16AWG - 14AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

TUBES CLAIRS

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

128

Quantité dans l'emballage

16