HUBBELL CANADA
Image of HSC12FR Gaine thermorétractable, Gamme de conducteurs : #4-#1 (Code), #6-#4 (Flex), HSC12FR
Image of HSC12FR Gaine thermorétractable, Gamme de conducteurs : #4-#1 (Code), #6-#4 (Flex), HSC12FR

Gaine thermorétractable, Gamme de conducteurs : #4-#1 (Code), #6-#4 (Flex), HSC12FR

Marque: Burndy

No de catalogue: HSC12FR

Gaine thermorétractable transparente ignifugée en vinyle, #4-#1(Code) #6-#4(Flex), 600V.

  • Ignifuge
  • Polychlorure de vinyle flexible
  • Rapport de rétrécissement 2:1
  • 600 Volts

Général

Application

For Terminations And Splices

Catalog Number

HSC12FR

Couleur

Clair

Famille de produit

PVC Clear Thin Wall Heat Shrink

Marque des goujons

VISISHRINK

Matériau

Polyvinyl chloride

Nom de commerce

VISI-SHRINK™

Technologie

Heat Shrink

Type

HSC-FR, Thin Wall, Flexible, Fire Retardant

Type de connecteur

TUBES CLAIRS

Type de produit

Shrink Tubing

UPC

781810266175

Dimensions

Dimensions

600 po x 0.5 po x 0.5 po

Hauteur

0.5 in

Largeur

0.5 in

Longueur

600 in

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#6 AWG to #4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4AWG - 1AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

TUBES CLAIRS

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

128

Quantité dans l'emballage

16