HUBBELL CANADA
Image of HSR14FR Gaine thermorétractable à paroi mince, HSR14FR
Image of HSR14FR Gaine thermorétractable à paroi mince, HSR14FR
play

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSR14FR

Marque: Burndy

No de catalogue: HSR14FR

Gaine thermorétractable, 0.25" ID Min.(Exp.), 0.13" ID Max.(Rec.), #12 - #10, PVC, ignifuge, paroi mince, rouge, bobine de 50 Ft.

  • Ignifuge
  • Polychlorure de vinyle flexible
  • Rapport de rétrécissement 2:1
  • 600 Volts

Général

Catalog Number

HSR14FR

Couleur

Rouge

Famille de produit

PVC Clear Thin Wall Heat Shrink

Matériau

Polyvinyl chloride

Technologie

Heat Shrink

Type de connecteur

TUBES/ENROULEURS À PAROI MINCE

Type de produit

Shrink Tubing

UPC

781810266663

Dimensions

Dimensions

600 po x 0.25 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

0.25 in

Longueur

600 in

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#12 AWG to #10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12AWG -8AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

TUBES/ENROULEURS À PAROI MINCE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1