HUBBELL CANADA
Image of HSW12FR Gaine thermorétractable à paroi mince, HSW12FR
Image of HSW12FR Gaine thermorétractable à paroi mince, HSW12FR

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSW12FR

Marque: Burndy

No de catalogue: HSW12FR

Gaine thermorétractable, 0.50" ID Min.(Exp.), 0.25" ID Max.(Rec.), #6 - #4, PVC, ignifuge, paroi mince, blanc, bobine de 50 Ft.

  • Ignifuge
  • Polychlorure de vinyle flexible
  • Rapport de rétrécissement 2:1
  • 600 Volts

Général

Catalog Number

HSW12FR

Couleur

Blanc

Famille de produit

PVC Clear Thin Wall Heat Shrink

Matériau

Polyvinyl chloride

Technologie

Heat Shrink

Type de connecteur

TUBES/ENROULEURS À PAROI MINCE

Type de produit

Shrink Tubing

UPC

781810266885

Dimensions

Dimensions

600 po x 0.5 po x 0.5 po

Hauteur

0.5 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.5 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

600 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#6 AWG to #4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4AWG - 1AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

TUBES/ENROULEURS À PAROI MINCE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1