HUBBELL CANADA
Image of HSB150H9PF3 Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB150H9PF3
Image of HSB150H9PF3 Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB150H9PF3
play

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB150H9PF3

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB150H9PF3

Gaine thermorétractable, 1.50" ID Min.(Exp.), 0.50" ID Max.(Rec.), 2/0- 350, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Rapport de rétreint-3:1, 600V.

  • Heat Shrink Tubing, 1.50" ID Min (Exp), 0.50" ID Max (Rec)
  • 2/0 - 350, Polyolefin, Thick Wall, Black
  • Shrink Ratio 3:1, 600 V
  • Gaine thermorétractable, 1,50" ID min. (Exp), 0,50" ID max. (Rec)
  • 2/0 - 350, polyoléfine, paroi épaisse, noire
  • rapport de rétraction 3:1, 600 V

Général

Catalog Number

HSB150H9PF3

Couleur

Black

Famille de produit

Heavy Wall Heat Shrink

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Technologie

Heat Shrink

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

Type de produit

Shrink Tubing

UPC

781810214848

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

1500 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#2/0 AWG - 350 Kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0AWG - 350kcmil

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

3

Nombre d'unités sur la palette

540

Quantité dans l'emballage

10