Marque: Burndy
No de catalogue: HSB200H48PF2
Application
For Direct Burial
Catalog Number
HSB200H48PF2
Couleur
Black
Famille de produit
Heavy Wall Heat Shrink
Marque des goujons
HEAT SHRINK
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Technologie
Heat Shrink
Type
HS-H-PF, Heavy Wall, Flame Retardant
Type de connecteur
TUBES À PAROI ÉPAISSE
Type de produit
Shrink Tubing
UPC
781810214923
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
1500 V
Plage de conducteurs
250-500 Kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
250kcmil - 500kcmil
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
TUBES À PAROI ÉPAISSE
Nombre d'articles dans l'emballage
2
Nombre d'unités sur la palette
36
Quantité dans l'emballage
1