Marque: Killark
No de catalogue: EMG1
Les protections sont moulées en aluminium sans cuivre avec une finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement.
Application
For use with E Series lighting.
Catalog Number
EMG1
Couleur
Beige
Indicateur EU RoHs
Type
Guard
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936143323
Dimensions
7.625 po x 6.75 po x 6.25 po
Hauteur
6.25 in
Largeur
6.75 in
Longueur
7.625 in
Poids brut de l'emballage
0.522
Indicateur EU RoHs