HUBBELL CANADA
Image of EMG2 Garde EZ pour utilisation avec EMI30/EMS/EMH/ESX/EQF, EMG2

Garde EZ pour utilisation avec EMI30/EMS/EMH/ESX/EQF, EMG2

Marque: Killark

No de catalogue: EMG2

Garde EZ pour utilisation avec EMI30/EMS/EMH/ESX/EQF.

Les protections sont moulées en aluminium sans cuivre avec une finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement.

Général

Application

For use with E Series lighting.

Catalog Number

EMG2

Couleur

Beige

Indicateur EU RoHs

Type

Guard

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936149455

Dimensions

Dimensions

8.75 po x 8.75 po x 7.75 po

Hauteur

7.75 in

Largeur

8.75 in

Longueur

8.75 in

Poids brut de l'emballage

0.658

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs