HUBBELL CANADA
GBH26, Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à surface plate, IEEE 837
Image of GBH26 GBH26, Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à surface plate, IEEE 837
Image of GBH26 GBH26, Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à surface plate, IEEE 837

GBH26, Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à surface plate, IEEE 837

Marque: Burndy

No de catalogue: GBH26

Connecteur de mise à la terre en alliage de cuivre moulé pour raccorder un conducteur à une surface plate. Assemblé avec quincaillerie DURIUM™ (bronze au silicium). Convient à l’enfouissement direct dans la terre ou le béton. Homologué selon IEEE 837-2014

  • Homologué IEEE 837-2014
  • Résultats d’essais de laboratoire tiers disponibles
  • UL467
  • Corps moulé en alliage de cuivre à haute teneur avec quincaillerie en bronze au silicium
  • Raccordement de câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Convient à l’enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Couple d’installation : 480 lb-po

Général

Application

Ground Connector for Copper Cable to Bar

Catalog Number

GBH26

Famille de produit

GB, GBM, GBH

Matériau

Cast Copper Alloy

Matériau de construction - Unité principale

Copper Alloy

Type de connecteur

Grounding

UPC

621945711242

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • IEEE 837 2014 Qualified

Configuration

Type de connecteur

Grounding