HUBBELL CANADA
GCH2626, Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à surface plate, IEEE 837
Image of GCH2626 GCH2626, Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à surface plate, IEEE 837
Image of GCH2626 GCH2626, Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à surface plate, IEEE 837

GCH2626, Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à surface plate, IEEE 837

Marque: Burndy

No de catalogue: GCH2626

Alliage de cuivre moulé, 2 conducteurs à surface plate. Assemblé avec quincaillerie en bronze au silicium. Convient à l’enfouissement direct dans la terre ou le béton. Homologué selon IEEE 837-2014

  • Homologué IEEE 837-2014
  • Résultats d’essais de laboratoire tiers disponibles
  • UL467
  • Corps moulé en alliage de cuivre à haute teneur avec quincaillerie en bronze au silicium
  • Raccordement de câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Convient à l’enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Couple d’installation : 480 lb-po

Général

Catalog Number

GCH2626

Marque des goujons

Mechanical Grounding Connector

Matériau

Cast Copper Alloy

UPC

621945711235

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • IEEE 837 2014 Qualified