Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 014021224
Raccord fendu de type F pour s'adapter aux écrous AN-818. Le raccord est positionné sur l'écrou et situé avec une bride interne. Un collier de serrage est fourni et nécessaire pour maintenir le raccord dans la bonne position. Les poignées de confinement de tuyau Kellems sont fournies en diamètres, longueurs et accessoires pour répondre aux exigences individuelles. Contactez l’usine Wiring Device-Kellems pour des informations spécifiques. Ces poignées répondent aux exigences OSHA Federal Register 1926-302 (b), 1926-603 (9), (10), JIC H-1-1973 (H13.11) et JIC P-1-1975 (P11.34).
Application
Used where fastening is made with eyebolts or similar anchor terminations
Catalog Number
014021224
Famille de produit
Double Eye Grip
Force de rupture approximative
4,250 lbs
Matériau
Stainless Steel
Type d'article
Double Eye Grip (Type E)
UPC
783585437903
Poids
0.55 lb
Plage de diamètres de câbles
0.50 in-0.94 in
Force de rupture approximative
4,250 lbs