HUBBELL CANADA
Gestion des câbles, agrippe-câble, raccord divisé, longueur de la maillure 12", diamètre du câble : 0.75 in-1.25 in
Image of 014021120 Gestion des câbles, agrippe-câble, raccord divisé, longueur de la maillure 12", diamètre du câble : 0.75 in-1.25 in
Image of 014021120 Gestion des câbles, agrippe-câble, raccord divisé, longueur de la maillure 12", diamètre du câble : 0.75 in-1.25 in
play
Kellems Wire Management Solutions
play
Kellems Wire Management Solutions

Gestion des câbles, agrippe-câble, raccord divisé, longueur de la maillure 12", diamètre du câble : 0.75 in-1.25 in

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 014021120

Gestion des câbles, agrippe-câble, raccord divisé, longueur de la maillure 12", diamètre du câble : 0.75 in-1.25 in.

Raccord fendu de type F pour s'adapter aux écrous AN-818. Le raccord est positionné sur l'écrou et situé avec une bride interne. Un collier de serrage est fourni et nécessaire pour maintenir le raccord dans la bonne position. Les poignées de confinement de tuyau Kellems sont fournies en diamètres, longueurs et accessoires pour répondre aux exigences individuelles. Contactez l’usine Wiring Device-Kellems pour des informations spécifiques. Ces poignées répondent aux exigences OSHA Federal Register 1926-302 (b), 1926-603 (9), (10), JIC H-1-1973 (H13.11) et JIC P-1-1975 (P11.34).

  • These grips will prevent serious injury to personnel and damage to equipment by holding the hose in place in the event of hose failure
  • Kellems® patented Hose Containment Grips are made of stainless steel double weave mesh construction for high strength and come complete with hose clamps
  • Split fitting to fit AN-818 nuts
  • Fitting is positioned over nut and located with internal flange
  • Ces poignées éviteront des blessures graves au personnel et des dommages à l'équipement en maintenant le tuyau en place en cas de défaillance du tuyau
  • Les poignées de confinement de tuyau brevetées Kellems® sont fabriquées en maille à double tissage en acier inoxydable pour une résistance élevée et sont livrées avec des colliers de serrage
  • Raccord fendu pour s'adapter aux écrous AN-818
  • Le raccord est positionné sur l'écrou et situé avec la bride interne

Général

Application

Used on high pressure, flexible hose lines to prevent the hose from whipping violently in the event of hose failure at the fitting

Catalog Number

014021120

Force de rupture approximative

6,000 lbs

Matériau

Stainless Steel

Série

Split Fitting

Type d'article

Split Fitting (Type F)

UPC

783585370811

Dimensions

Poids

0.7 lb

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.75 in-1.25 in

Liée à la force

Force de rupture approximative

6,000 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

25