Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 014021301
Raccord fendu de type F pour s'adapter aux écrous AN-818. Le raccord est positionné sur l'écrou et situé avec une bride interne. Un collier de serrage est fourni et nécessaire pour maintenir le raccord dans la bonne position. Les poignées de confinement de tuyau Kellems sont fournies en diamètres, longueurs et accessoires pour répondre aux exigences individuelles. Contactez l’usine Wiring Device-Kellems pour des informations spécifiques. Ces poignées répondent aux exigences OSHA Federal Register 1926-302 (b), 1926-603 (9), (10), JIC H-1-1973 (H13.11) et JIC P-1-1975 (P11.34).
Application
Used on high pressure, flexible hose lines to prevent the hose from whipping violently in the event of hose failure at the fitting
Catalog Number
014021301
Famille de produit
Split Fitting
Force de rupture approximative
6,000 lbs
Matériau
Stainless Steel
Type d'article
Split Fitting (Type F)
UPC
783585438207
Poids
1 lb
Plage de diamètres de câbles
0.75 in-1.25 in
Force de rupture approximative
6,000 lbs