Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HVFBK5875
Velcro Fastener
Application
Cut To Length
Catalog Number
HVFBK5875
Indicateur EU RoHs
Yes
Mécanisme de verrouillage
Hook & Loop
Matériau
Nylon
Résistance à la traction
300 lb.
Spécifications
Material - Velcro
Type
Velcro Spools
Type d'article
UPC
662620211404
Ãpaisseur
0.05
Largeur
0.63 in
Longueur
75 ft
Indicateur EU RoHs
Yes
Résistance à la traction
300 lb.
Quantité dans l'emballage
50