HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, Accessoires pour connecteurs de câbles, Contre-écrou en nylon, 12MM, LNM12BPK100
Image of LNM12BPK100 Gestion des câbles Kellems, Accessoires pour connecteurs de câbles, Contre-écrou en nylon, 12MM, LNM12BPK100

Gestion des câbles Kellems, Accessoires pour connecteurs de câbles, Contre-écrou en nylon, 12MM, LNM12BPK100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LNM12BPK100

Gestion des fils Kellems, Accessoires pour connecteurs de câbles, Contre-écrou en nylon, 12MM.

Résistant à la corrosion et non conducteur

Lot do 100

Général

Application

Fixation des conduits et des raccords

Catalog Number

LNM12BPK100

Construction

Moulé

Couleur

Gris, Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Non métallique

Série

Low Profile Metric

Spécifications

  • Accessory Type - Nonmetallic Locknut
  • HUB Size - M12
  • Packaging - Bulk 100 per carton
  • Product Type - Cord Connector Accessories

Type

contre-écrou

Type d'article

Contre-écrous de connecteur de cordon métrique à profil mince

UPC

783585018638

Dimensions

Taille de l'afficheur

12mm

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

8