HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, Accessoires pour connecteurs de câbles, Contre-écrou en nylon, 40MM, LNM40BPK100
Image of LNM40BPK100 Gestion des câbles Kellems, Accessoires pour connecteurs de câbles, Contre-écrou en nylon, 40MM, LNM40BPK100
Image of LNM40BPK100 Gestion des câbles Kellems, Accessoires pour connecteurs de câbles, Contre-écrou en nylon, 40MM, LNM40BPK100
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of LNM40BPK100 Gestion des câbles Kellems, Accessoires pour connecteurs de câbles, Contre-écrou en nylon, 40MM, LNM40BPK100

Gestion des câbles Kellems, Accessoires pour connecteurs de câbles, Contre-écrou en nylon, 40MM, LNM40BPK100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LNM40BPK100

Gestion des fils Kellems, Accessoires pour connecteurs de câbles, Contre-écrou en nylon, 40MM.

Résistant à la corrosion et non conducteur

Lot do 100

Général

Application

Fixation des conduits et des raccords

Catalog Number

LNM40BPK100

Construction

Moulé

Couleur

Gris, Noir

Famille de produit

Low Profile Metric

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Non métallique

Spécifications

  •  Product Type - Cord Connector Accessories
  • Accessory Type - Nonmetallic Locknut
  • HUB Size - M40
  • Packaging - Bulk 100 per carton

Type

contre-écrou

Type d'article

Contre-écrous de connecteur de cordon métrique à profil mince

UPC

783585018683

Dimensions

Poids

1.45 lb

Taille de l'afficheur

40mm

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Logistique

Quantité dans l'emballage

100 EA