HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .11-.31", 16MM, gris, SECM16G
Image of SECM16G Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .11-.31", 16MM, gris, SECM16G
Image of SECM16G Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .11-.31", 16MM, gris, SECM16G
play
Kellems Wire Management Solutions

Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .11-.31", 16MM, gris, SECM16G

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SECM16G

Gestion des fils Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .11-.31", 16MM, gris.

  • Profil mince
  • le corps du connecteur est monobloc et les filets sont usinés.

Standard Product

Général

Application

Straight Male Connector

Catalog Number

SECM16G

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Couleur

Gris

Famille de produit

Low Profile Metric

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Spécifications

  • Body - Nylon
  • Cord Diameter Inches (mm) - .11"-.31" (2.7-7.9)
  • Gland - Buna N
  • Hub Size - M16

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

Low Profile Cord Connectors

UPC

783585018546

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

16mm

Taille du moyeu

M16

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.11-0.31 in (2.7-7.9 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

43550

Quantité dans l'emballage

50