Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SEC50GA
Standard Product
Application
Straight Male Connector
Catalog Number
SEC50GA
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Couleur
Gris
Famille de produit
Low Profile NPT
Matériau
Non-Metallic
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Performance
Spécifications
Températures nominales
Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)
Type
Connector
Type d'article
Low Profile Cord Connectors
UPC
783585018102
Poids
0.01 lb
Taille de l'afficheur
1/2" NPT
Taille du moyeu
1/2 "
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.17-0.45 in (4.3-11.4 mm)
Classe NEMA nominale
IP66
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Températures nominales
Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)
Nombre d'unités sur la palette
10800
Quantité dans l'emballage
50