HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .59-1.0", 32MM, gris, SECM32G
Image of SECM32G Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .59-1.0", 32MM, gris, SECM32G

Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .59-1.0", 32MM, gris, SECM32G

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SECM32G

Gestion des fils Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .59-1.0", 32MM, gris.

  • Profil mince
  • le corps du connecteur est monobloc et les filets sont usinés.

Standard Product

Général

Application

Straight Male Connector

Catalog Number

SECM32G

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Série

Low Profile Metric

Spécifications

  • Body - Nylon
  • Cord Diameter Inches (mm) - .59"-1.00" (15.0-25.4)
  • Gland - Buna N
  • Hub Size - M32

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

Low Profile Cord Connectors

UPC

783585018607

Dimensions

Taille de l'afficheur

32mm

Taille du moyeu

M32

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.59-1.00 in (15.0-25.4 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10