HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior avec spirale, .28"-.34", 3/8", Gris, HJ1015GPK25
Image of HJ1015GPK25 Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior avec spirale, .28"-.34", 3/8", Gris, HJ1015GPK25
Image of HJ1015GPK25 Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior avec spirale, .28"-.34", 3/8", Gris, HJ1015GPK25
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of HJ1015GPK25 Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior avec spirale, .28"-.34", 3/8", Gris, HJ1015GPK25

Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior avec spirale, .28"-.34", 3/8", Gris, HJ1015GPK25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HJ1015GPK25

Gestion des fils Kellems, Connecteurs de cordons, Junior avec spirale, .28"-.34", 3/8", Gris.

Hubbell Juniors est une version miniature étanche aux connecteurs de cordon Hubbell pleine grandeur. Ils disposent de la même technologie d'anneaux GOTCHA® et de bagues en néoprène. Ils sont également livrés avec ou sans spirale en nylon pour un contrôle de l'arc de courbure et une durée de vie plus longue du cordon. Ils sont disponibles en tailles ¼", ³?8" et ½" NPT en gris et noir.

  • Connecteur miniature pour cordon en nylon avec spirale
  • Disponible en gris ou en noir

Standard Product

Général

Application

Straight Male Connector with Spiral

Catalog Number

HJ1015GPK25

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Couleur

Gris

Famille de produit

Miniature

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - Hubbell Juniors have a UL 94V-2 rating
  • Environmental - Operating Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Spécifications

  • Cord Diameter Range Inches (mm) - .28"-.34" (7.0-8.6)
  • Material - Nylon
  • NPT Hub Size - 3/8 Inch
  • Packaging - Bulk packed 25 per carton

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector with Spiral

Type d'article

Junior Cord Connectors

UPC

783585023106

Dimensions

Poids

0.6 lb

Taille de l'afficheur

3/8" NPT

Taille du moyeu

3/8"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.28-0.34 in (7.0-8.6 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - Hubbell Juniors have a UL 94V-2 rating
  • Environmental - Operating Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

455

Quantité dans l'emballage

5