HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, Liquidtight System, connecteur étanche mâle à angle droit 90⁰, 3", acier, non isolé, H3009
Image of H3009 Gestion des câbles Kellems, Liquidtight System, connecteur étanche mâle à angle droit 90⁰, 3", acier, non isolé, H3009
Image of H3009 Gestion des câbles Kellems, Liquidtight System, connecteur étanche mâle à angle droit 90⁰, 3", acier, non isolé, H3009
play
Kellems Wire Management Solutions
Discontinué

Gestion des câbles Kellems, Liquidtight System, connecteur étanche mâle à angle droit 90⁰, 3", acier, non isolé, H3009

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: H3009

Gestion des fils Kellems, Liquidtight System, connecteur étanche mâle à angle droit 90⁰, 3", acier, non isolé.

Connecteurs de conduits isolés et non isolés - Hubbell propose une large gamme de raccords métalliques étanches aux liquides à utiliser avec les conduits métalliques étanches aux liquides et Polytuff I. Hubbell propose des tailles commerciales de 3/8" à 4" en droit, 45° et 90° conceptions de corps. La plupart des connecteurs sont disponibles avec des gorges isolées ou non isolées. Les raccords étanches aux liquides sont fabriqués avec précision selon des normes rigoureuses garantissant facilité d'utilisation et fiabilité. Les tailles de corps droit ½" et ¾" sont répertoriées pour les classifications environnementales UL Type 3R, 4, 12 et 13.

  • L'écrou hexagonal comprime l'anneau sur le conduit
  • Le joint en nylon assure l'étanchéité au niveau du moyeu
  • La virole en acier non intégrée assure l'étanchéité du conduit.

Général

Application

For use with Liquidtight Metal conduit and PolyTuff I Non-Metallic conduit

Catalog Number

H3009

Matériau

Iron, Zinc Plated

Performance

  • Environmental - Operating Temperature - –60°F to +1000°F (–51°C to +538°C)
  • Environmental - Hazardous Locations - NEC Reference -Class I, Div. 2 - 501-10(A)(3)B, Class II, Div. 1 - 502-10(A)(2), Class II, Div. 2 - 502-10(A)(3), Class III, Div. 1 - 503-10(A)(2), Class III, Div. 2 - 503-10(B)

Spécifications

  • Compression Nut - Zinc plated iron
  • Ferrule - Zinc plated steel
  • Fitting - Zinc plated iron
  • Locknut - Zinc plated steel
  • Split Seal Ring - Nylon
  • Washer - Nylon

Type

90°

Type

Metallic Liquidtight Fittings

Type de produit

Metallic Liquidtight Fittings

UPC

783585034195

Dimensions

Dimension - Largeur en millimètres

4.312 in

Dimension - Taille des filets

3"-8 NPT

Poids

8.3 lb

Taille du marché

3

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL 514B

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Operating Temperature - –60°F to +1000°F (–51°C to +538°C)
  • Environmental - Hazardous Locations - NEC Reference -Class I, Div. 2 - 501-10(A)(3)B, Class II, Div. 1 - 502-10(A)(2), Class II, Div. 2 - 502-10(A)(3), Class III, Div. 1 - 503-10(A)(2), Class III, Div. 2 - 503-10(B)