Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: H250
Connecteurs de conduits isolés et non isolés - Hubbell propose une large gamme de raccords métalliques étanches aux liquides à utiliser avec les conduits métalliques étanches aux liquides et Polytuff I. Hubbell propose des tailles commerciales de 3/8" à 4" en droit, 45° et 90° conceptions de corps. La plupart des connecteurs sont disponibles avec des gorges isolées ou non isolées. Les raccords étanches aux liquides sont fabriqués avec précision selon des normes rigoureuses garantissant facilité d'utilisation et fiabilité. Les tailles de corps droit ½" et ¾" sont répertoriées pour les classifications environnementales UL Type 3R, 4, 12 et 13.
Application
For use with Liquidtight Metal conduit and PolyTuff I Non-Metallic conduit
Catalog Number
H250
Matériau
Iron, Zinc Plated
Performance
Spécifications
Type
Straight
Type
Metallic Liquidtight Fittings
Type de produit
Metallic Liquidtight Fittings
UPC
783585034102
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
3.500 in
Dimension - Largeur en millimètres
3.025 in
Dimension - Taille des filets
2-1/2"-8 NPT
Poids
2.6 lb
Taille du marché
2 1/2
Norme(s) de l'industrie
Performance
Quantité dans l'emballage
1