HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, système étanche, connecteur mâle droit étanche, 2", acier, non isolé, H200
Image of H200 Gestion des câbles Kellems, système étanche, connecteur mâle droit étanche, 2", acier, non isolé, H200
Image of H200 Gestion des câbles Kellems, système étanche, connecteur mâle droit étanche, 2", acier, non isolé, H200
play
Kellems Wire Management Solutions
Discontinué

Gestion des câbles Kellems, système étanche, connecteur mâle droit étanche, 2", acier, non isolé, H200

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: H200

Gestion des fils Kellems, système étanche, connecteur mâle droit étanche, 2", acier, non isolé.

Connecteurs de conduits isolés et non isolés - Hubbell propose une large gamme de raccords métalliques étanches aux liquides à utiliser avec les conduits métalliques étanches aux liquides et Polytuff I. Hubbell propose des tailles commerciales de 3/8" à 4" en droit, 45° et 90° conceptions de corps. La plupart des connecteurs sont disponibles avec des gorges isolées ou non isolées. Les raccords étanches aux liquides sont fabriqués avec précision selon des normes rigoureuses garantissant facilité d'utilisation et fiabilité. Les tailles de corps droit ½" et ¾" sont répertoriées pour les classifications environnementales UL Type 3R, 4, 12 et 13.

  • L'écrou hexagonal comprime l'anneau sur le conduit
  • Le joint en nylon assure l'étancheité au niveau du moyeu
  • La virole en acier non intégrée assure l'étanchéité du conduit.

Général

Application

À utiliser avec les conduits métalliques étanches et les conduits non métalliques PolyTuff I

Catalog Number

H200

Couleur

Acier

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Fer, zingué

Performance

  • Environmental - Operating Temperature - –60°F to +1000°F (–51°C to +538°C)
  • Environmental - Hazardous Locations - NEC Reference -Class I, Div. 2 - 501-10(A)(3)B, Class II, Div. 1 - 502-10(A)(2), Class II, Div. 2 - 502-10(A)(3), Class III, Div. 1 - 503-10(A)(2), Class III, Div. 2 - 503-10(B)

Spécifications

  • Compression Nut - Zinc plated iron
  • Ferrule - Zinc plated steel
  • Fitting - Zinc plated iron
  • Locknut - Zinc plated steel
  • Split Seal Ring - Nylon
  • Washer - Nylon

Type

Straight

Type

Raccords métalliques étanches

Type de produit

Metallic Liquidtight Fittings

UPC

783585034089

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

2.281 in

Dimension - Largeur en millimètres

3.000 in

Dimension - Taille des filets

2"-11-1/2 NPT

Poids

1.3 lb

Taille du marché

2

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL 514B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Operating Temperature - –60°F to +1000°F (–51°C to +538°C)
  • Environmental - Hazardous Locations - NEC Reference -Class I, Div. 2 - 501-10(A)(3)B, Class II, Div. 1 - 502-10(A)(2), Class II, Div. 2 - 502-10(A)(3), Class III, Div. 1 - 503-10(A)(2), Class III, Div. 2 - 503-10(B)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5