HUBBELL CANADA
Gestion des câbles, série MAX, vertical, 10" de large, 18" de profondeur, RR, avec panier à câbles, VM1018
Image of VM1018 Gestion des câbles, série MAX, vertical, 10" de large, 18" de profondeur, RR, avec panier à câbles, VM1018
Image of VM1018 Gestion des câbles, série MAX, vertical, 10" de large, 18" de profondeur, RR, avec panier à câbles, VM1018
Image of VM1018 Gestion des câbles, série MAX, vertical, 10" de large, 18" de profondeur, RR, avec panier à câbles, VM1018
Image of VM1018 Gestion des câbles, série MAX, vertical, 10" de large, 18" de profondeur, RR, avec panier à câbles, VM1018
+3
Image of VM1018 Gestion des câbles, série MAX, vertical, 10" de large, 18" de profondeur, RR, avec panier à câbles, VM1018
Discontinué

Gestion des câbles, série MAX, vertical, 10" de large, 18" de profondeur, RR, avec panier à câbles, VM1018

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VM1018

Gestion des câbles, série MAX, vertical, 10" de large, 18" de profondeur, RR, avec panier à câbles.

  • Vertical
  • Largeur de 10 po
  • Profondeur de 18 po
  • RR
  • Avec panier à câbles

Général

Catalog Number

VM1018

UPC

662620247410

Dimensions

Largeur

10 in