Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 014021139
Raccord fendu de type F conçu pour convenir aux écrous AN-818. Le raccord se positionne sur l'écrou et se loge grâce à une bride interne. Un collier de serrage de flexible est fourni et requis pour maintenir le raccord en bonne position.
Serre-flexibles brevetés Kellems®
Application
Used to fasten around a structure or closed eye
Catalog Number
014021139
Famille de produit
Universal Bale Grip
Force de rupture approximative
3,100 lbs
Matériau
Stainless Steel
Type d'article
Universal Bale Grip (Type U)
UPC
783585437156
Poids
0.65 lb
Plage de diamètres de câbles
0.50 in-0.94 in
Force de rupture approximative
3,100 lbs
Quantité dans l'emballage
1