HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, poignée de câble souterrain, gamme de câbles de 0,50 à 0,61 po., PHS050
Image of PHS050 Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, poignée de câble souterrain, gamme de câbles de 0,50 à 0,61 po., PHS050
Image of PHS050 Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, poignée de câble souterrain, gamme de câbles de 0,50 à 0,61 po., PHS050

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, poignée de câble souterrain, gamme de câbles de 0,50 à 0,61 po., PHS050

Marque: Bryant

No de catalogue: PHS050

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, poignée de câble souterrain, gamme de câbles de 0,50 à 0,61 po.

  • Oeil rotatif souterrain
  • gamme de câbles de 0,50 à 0,61 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

960

Catalog Number

PHS050

Construction

Woven

Famille de produit

Underground K-Type

Force de rupture approximative

4,800 lbs

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Revolving Eye, Short Length

UPC

781786280007

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

0.50 in-0.61 in

Taille du câble

.50-.61" (1.27-1.55)

Liée à la force

Capacité de charge

960

Force de rupture approximative

4,800 lbs