Marque: Bryant
No de catalogue: SPC150U
Closed Mesh
Application
Single Eye
Catalog Number
SPC150U
Construction
Woven
Famille de produit
Standard Duty Series
Force de rupture approximative
1,610 lbs
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Single Eye
UPC
781786245105
Plage de diamètres de câbles
1.5 in-1.74 in
Taille du câble
1.50-1.74" (3.81-4.42)
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture approximative
1,610 lbs
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
10