HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure fermée, bronze-câble étamé, 1.75-1.99", SPC175U
Image of SPC175U Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure fermée, bronze-câble étamé, 1.75-1.99", SPC175U
Image of SPC175U Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure fermée, bronze-câble étamé, 1.75-1.99", SPC175U

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure fermée, bronze-câble étamé, 1.75-1.99", SPC175U

Marque: Bryant

No de catalogue: SPC175U

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure fermée, bronze-câble étamé, 1.75-1.99".

  • Oeil simple
  • Maille fermée
  • Bronze étamé
  • 1,75 à 1,99 po

Closed Mesh

Général

Application

Single Eye

Catalog Number

SPC175U

Construction

Woven

Famille de produit

Standard Duty Series

Force de rupture approximative

2,150 lbs

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Single Eye

UPC

781786245129

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1.75 in-1.99 in

Taille du câble

1.75-1.99" (4.44-5.05)

Liée à la force

Force de rupture approximative

2,150 lbs