HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, oeillet unique, 0.23-0.31", maillure fermée usage intensif, multiple-câble, SPJ023UD
Image of SPJ023UD Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, oeillet unique, 0.23-0.31", maillure fermée usage intensif, multiple-câble, SPJ023UD

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, oeillet unique, 0.23-0.31", maillure fermée usage intensif, multiple-câble, SPJ023UD

Marque: Bryant

No de catalogue: SPJ023UD

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, oeillet unique, 0.23-0.31", maillure fermée usage intensif, multiple-câble.

  • Robuste
  • Œil unique
  • 0,23 à 0,31 po
  • Maille fermée robuste
  • Tissage multiple

Heavy Duty Closed Mesh

Général

Application

Single Eye

Catalog Number

SPJ023UD

Construction

Woven

Force de rupture approximative

500 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Service Drop - Heavy Duty

Type

Closed Mesh, Multi-Weave

Type

Single Eye

UPC

781786247680

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.23 in-0.31 in

Taille du câble

.23-.31" (.58-.79)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

500 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10