HUBBELL CANADA
Gestion horizontale des câbles, Série S, 2 unités, extension de 3" avec couvercle, HS23C
Image of HS23C Gestion horizontale des câbles, Série S, 2 unités, extension de 3" avec couvercle, HS23C
Image of HS23C Gestion horizontale des câbles, Série S, 2 unités, extension de 3" avec couvercle, HS23C
Image of HS23C Gestion horizontale des câbles, Série S, 2 unités, extension de 3" avec couvercle, HS23C
Image of HS23C Gestion horizontale des câbles, Série S, 2 unités, extension de 3" avec couvercle, HS23C
+1
Image of HS23C Gestion horizontale des câbles, Série S, 2 unités, extension de 3" avec couvercle, HS23C
Discontinué

Gestion horizontale des câbles, Série S, 2 unités, extension de 3" avec couvercle, HS23C

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HS23C

Gestion horizontale des câbles, Série S, 2 unités, extension de 3" avec couvercle.

  • 2 unités
  • Rallonge de 3 po avec couvercle

Général

Catalog Number

HS23C

Couleur

Noir

Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)

2 RU

UPC

662620249834

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

324

Quantité dans l'emballage

1