HUBBELL CANADA
HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Brun, GFTW153
Image of GFTW153 HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Brun, GFTW153
Image of GFTW153 HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Brun, GFTW153
Discontinué

HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Brun, GFTW153

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTW153

HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Brun.

  • Technologie d'auto-test Autoguard avec surveillance automatique et déni de puissance
  • mécanisme inviolable breveté conçu spécifiquement pour les applications résidentielles offrant une facilité d'insertion
  • profil affleurant et lisse et finition satinée complètent n'importe quel décor

Général

Catalog Number

GFTW153

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Type

Tamper-Resistant/Weather Resistant

UPC

883778451201

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

3