HUBBELL CANADA
HUBBELLPRO, DDFT, 20A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Blanc, GFTW20W3
Image of GFTW20W3 HUBBELLPRO, DDFT, 20A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Blanc, GFTW20W3
Image of GFTW20W3 HUBBELLPRO, DDFT, 20A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Blanc, GFTW20W3
Discontinué

HUBBELLPRO, DDFT, 20A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Blanc, GFTW20W3

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTW20W3

HUBBELLPRO, DDFT, 20A, résistant aux intempéries, Inviolable, Paquet de 3, Blanc.

  • Technologie d'auto-test Autoguard avec surveillance automatique et déni de puissance
  • mécanisme inviolable breveté conçu spécifiquement pour les applications résidentielles offrant une facilité d'insertion
  • profil affleurant et lisse et finition satinée complètent n'importe quel décor

Général

Catalog Number

GFTW20W3

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Type

Tamper-Resistant/Weather Resistant

UPC

883778451294

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

3