Marque: Bell
No de catalogue: 5695-0
Catalog Number
5695-0
Couleur
Clair
Famille de produit
Spike & Garden Lights
Matériau
Glass
Résistant aux intempéries
Yes
Source d'éclairage
Incandescent
Type
Replacement Globe
Type d'appareil
Landscape
Type de produit
Weatherproof Lighting, Fixture Accessory
UPC
050169569504
Hauteur
3.25 in
Hauteur de l'emballage
3.25 in
Largeur
3.25 in
Largeur de l'emballage
6.75 in
Longueur de l'emballage
3.25 in
Poids de l'emballage
1 lb
Profondeur
6.75 in
Plage de puissances
0-60 W
Puissance de l'ampoule (W)
60 W
Tension primaire
120 V
Enregistré pour certification
cULus Listed
Résistant aux intempéries
Yes
Emballage standard
4
Nombre d'unités sur la palette
320
Quantité dans l'emballage
4
Type d'emballage
Box