Marque: Wiegmann
No de catalogue: T8824CH
Conçu pour protéger le câblage de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau.
Application
Designed to protect from dirt, dust, oil, and water.
Catalog Number
T8824CH
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Trough
Type d'accessoire
Trough
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725326730
Hauteur
8 in
Largeur
8 in
Longueur actuelle
24 in
Poids
23 lb
Profondeur
24 in
Classe NEMA nominale
4, IP66
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
32
Quantité dans l'emballage
1