HUBBELL CANADA
Image of HBL4750C075GY Goulotte en métal 7,5" Couverture, HBL4750, HBL4750C075GY
Image of HBL4750C075GY Goulotte en métal 7,5" Couverture, HBL4750, HBL4750C075GY
Discontinué

Goulotte en métal 7,5" Couverture, HBL4750, HBL4750C075GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4750C075GY

Goulotte en métal avec couvercle de 7,5 po, série HBL4750.

  • L'ouverture du diviseur de dérivation accepte les dispositifs DDFT ou de surtension 
  • Le diviseur de canal flexible fournit une capacité de données de pointe de l'industrie 
  • Une plus grande capacité offre plus de place pour les mouvements, les ajouts et les changements

Général

Catalog Number

HBL4750C075GY

Couleur

Gris

Famille de produit

HBL4750 Series

Matériau

Steel

Spécifications

  • Channel Area - 7.20 (sq. in.)
  • Material - Galvanized Steel

Type

Precut

Type

Cover Only

Type d'article

HBL4750 Series

UPC

783585216393

Dimensions

Longueur

7 in

Poids

0.5 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10