Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SP14AL
Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation
Catalog Number
SP14AL
Construction
Stamped
Couleur
Almond
Coupure (ou découpure)
Strap Mount Blank
Famille de produit
HBL500;HBL750;HBL2000;HBL2000A;HBL2400;HBL2400D;HBL3000;HBL4750;HBL6750
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical Mount
Spécifications
Taille
Standard
Type
Strap Mount
Type
Plates
Type d'article
Screw Mount
UPC
883778115202
Épaisseur
0.03
Poids
0.2 lb
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical Mount
Quantité dans l'emballage
10