HUBBELL CANADA
Goulotte en métal, adaptateur pour cadre Décorateur 106, série HBL2400, HBL24106RRK
Image of HBL24106RRK Goulotte en métal, adaptateur pour cadre Décorateur 106, série HBL2400, HBL24106RRK
Image of HBL24106RRK Goulotte en métal, adaptateur pour cadre Décorateur 106, série HBL2400, HBL24106RRK
Discontinué

Goulotte en métal, adaptateur pour cadre Décorateur 106, série HBL2400, HBL24106RRK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL24106RRK

Goulotte en métal, adaptateur de cadre Décorateur 106, série HBL2400.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 2400 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL24106RRK

Couleur

Ivory

Famille de produit

HBL2400;HBL2400D

Matériau

Steel

Type

Bracket and Frame

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

HBL2400 Series

UPC

783585341781

Dimensions

Poids

0.2 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

5