HUBBELL CANADA
Image of HBL4750C135GY Goulotte en métal, couvercle de 13,5 po, série HBL4750, gris, HBL4750C135GY
Image of HBL4750C135GY Goulotte en métal, couvercle de 13,5 po, série HBL4750, gris, HBL4750C135GY
Discontinué

Goulotte en métal, couvercle de 13,5 po, série HBL4750, gris, HBL4750C135GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4750C135GY

Goulotte en métal, couvercle de 13,5 po, série HBL4750, gris.

  • L'ouverture du diviseur de dérivation accepte les GFCI ou les dispositifs de surtension
  • le diviseur de canal flexible offre une capacité de données de pointe
  • une plus grande capacité offre plus de place pour les déplacements, les ajouts et les modifications

Général

Catalog Number

HBL4750C135GY

Couleur

Gray

Famille de produit

HBL4750 Series

Matériau

Steel

Spécifications

  • Channel Area - 7.20 (sq. in.)
  • Material - Galvanized Steel

Type

Precut

Type

Cover Only

Type d'article

HBL4750 Series

UPC

783585216416

Dimensions

Longueur

13 in

Poids

1 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10