HUBBELL CANADA
Goulotte en métal, plaque, 1-groupe, ouverture 1.40", série HBLALU5000/HBLALU7620, anodisé Ouverture, Série HBLALU5000/HBLALU7620, Anodisé, HBLALU57E
Image of HBLALU57E Goulotte en métal, plaque, 1-groupe, ouverture 1.40", série HBLALU5000/HBLALU7620, anodisé Ouverture, Série HBLALU5000/HBLALU7620, Anodisé, HBLALU57E
Image of HBLALU57E Goulotte en métal, plaque, 1-groupe, ouverture 1.40", série HBLALU5000/HBLALU7620, anodisé Ouverture, Série HBLALU5000/HBLALU7620, Anodisé, HBLALU57E

Goulotte en métal, plaque, 1-groupe, ouverture 1.40", série HBLALU5000/HBLALU7620, anodisé Ouverture, Série HBLALU5000/HBLALU7620, Anodisé, HBLALU57E

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU57E

Goulotte en métal, plaque, 1-groupe, ouverture 1.40", série HBLALU5000/HBLALU7620, anodisé Ouverture, Série HBLALU5000/HBLALU7620, Anodisé.

  • Option de données de système ouvert disponible
  • Les plaques de recouvrement montées sur la base augmentent la résistance
  • Les plaques de recouvrement offrent une option pour les applications de dispositifs d'alimentation les plus courantes

Général

Catalog Number

HBLALU57E

Famille de produit

HBLALU5000;HBLALU7620

Matériau

Aluminum

Spécifications

  • Device Type - Single Receptacle Cover
  • Material - Anodized Aluminum

Type

Single Receptacle

Type

Cover Plates

Type d'article

HBLALU5000 Series

UPC

783585110943

Dimensions

Poids

0.25 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

6