HUBBELL CANADA
Image of HBL4747BRIV Goulotte en métal, plaque, 2-groupes, prise double/styleline, HBL4750, HBL4747BRIV
Image of HBL4747BRIV Goulotte en métal, plaque, 2-groupes, prise double/styleline, HBL4750, HBL4747BRIV

Goulotte en métal, plaque, 2-groupes, prise double/styleline, HBL4750, HBL4747BRIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4747BRIV

Goulotte en métal, plaque, 2-groupes, prise double/styleline, série HBL4750.

  • Utilise les canalisations, les raccords et les accessoires de la série HBL 3000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600V CA

Général

Catalog Number

HBL4747BRIV

Couleur

Ivoire

Famille de produit

HBL4750 Series

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Duplex and Style Line®

Type

Cover Plates

Type d'article

HBL4750 Series

UPC

783585216195

Dimensions

Poids

0.4 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

5