Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PHPS6AL
Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation
Application
Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.
Catalog Number
PHPS6AL
Construction
Stamped
Couleur
Almond
Coupure (ou découpure)
6) Decorator
Famille de produit
HBL500;HBL750;HBL2000;HBL2000A;HBL2400;HBL2400D;HBL3000;HBL4750;HBL6750
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
6-Gang
Orientation
Vertical Mount
Spécifications
Taille
Standard
Type
6-Decorator
Type
Plates
Type d'article
Screw Mount
UPC
883778115158
Épaisseur
0.03
Poids
0.45 lb
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
6-Gang
Orientation
Vertical Mount
Quantité dans l'emballage
25