HUBBELL CANADA
Image of PB3EEBCA Goulotte NM, BaseTrak, 2 ou 3 canaux, coude externe, base et couvercle, PB3EEBCA
Image of PB3EEBCA Goulotte NM, BaseTrak, 2 ou 3 canaux, coude externe, base et couvercle, PB3EEBCA

Goulotte NM, BaseTrak, 2 ou 3 canaux, coude externe, base et couvercle, PB3EEBCA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PB3EEBCA

Goulotte non métallique, BaseTrak, 2 ou 3 voies, coude extérieur, base et couvercle.

Coude externe à rayon de courbure de 1¼ po à pleine capacité

Standard Product

Général

Application

External Elbow Base and Cover

Catalog Number

PB3EEBCA

Couleur

Blanc de bureau

Famille de produit

PB2;PB3

Marque des goujons

Non-Metallic Raceway

Matériau

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

External

Type

Elbows

Type d'article

PB2 and PB3 BaseTrak Series

Type de couvercle

Removable

UPC

783585310084

Dimensions

Poids

1 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Quantité dans l'emballage

10