HUBBELL CANADA
Goulotte non-métallique BaseTrak, 2 ou 3 canaux, double, affleurante, boîtier en ligne, PB2IND2G
Image of PB2IND2G Goulotte non-métallique BaseTrak, 2 ou 3 canaux, double, affleurante, boîtier en ligne, PB2IND2G

Goulotte non-métallique BaseTrak, 2 ou 3 canaux, double, affleurante, boîtier en ligne, PB2IND2G

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PB2IND2G

Goulotte non-métallique, BaseTrak, 2 ou 3 canaux, double, affleurante, boîtier en ligne.

  • Réduit les besoins en stock 
  • Élimine le besoin de commander trois boîtes séparées 
  • Boîtes disponibles dans des profils bas, standard et profonds

Produit standard

Général

Application

Boîtier de dispositif en ligne 2-groupes

Catalog Number

PB2IND2G

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Non-Metallic Raceway

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PB2

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

In-Line

Type

Série PB2 BaseTrak

Type d'article

Série PB2 BaseTrak

Type de couvercle

Amovible

UPC

783585310114

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

320

Quantité dans l'emballage

10