Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PB3BC5
Standard
Application
Base et couvercle de 5 pieds
Catalog Number
PB3BC5
Construction
Plastique extrudé
Couleur
Blanc cassé
Famille de produit
PB3
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
thermoplastique
Ouvertures défonçables
Aucun
Performance
Spécifications
Type
Three Channel
Type
Base et couvercle
Type d'armoire
Classement NEMA 1
Type d'article
PB3, BaseTrak à 3 canaux
Type de couvercle
Amovible
UPC
783585090771
Largeur
4.5 in
Longueur
5 ft
Poids
0.58 lb
Emplacement non dangereux
Non Hazardous
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Ouvertures défonçables
Aucun
Quantité dans l'emballage
50