HUBBELL CANADA
Image of PB3IE Goulotte non-métallique BaseTrak, coude interne, PB3IE
Image of PB3IE Goulotte non-métallique BaseTrak, coude interne, PB3IE

Goulotte non-métallique BaseTrak, coude interne, PB3IE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PB3IE

Goulotte non-métallique, série BaseTrak, coude interne.

Coude interne à rayon de courbure de 1¼ po pleine capacité

Général

Catalog Number

PB3IE

Couleur

Blanc cassé

Famille de produit

PB3

Matériau

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Internal

Type

Elbows

Type d'article

PB3 BaseTrak Series

UPC

783585090849

Dimensions

Poids

0.25 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Quantité dans l'emballage

10