HUBBELL CANADA
Image of PT156112 Goulotte non métallique PLUGTRAK,6', 15A 1-circuit, 6-Duplex, PT156112
Image of PT156112 Goulotte non métallique PLUGTRAK,6', 15A 1-circuit, 6-Duplex, PT156112

Goulotte non métallique PLUGTRAK,6', 15A 1-circuit, 6-Duplex, PT156112

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT156112

Goulotte non métallique PLUGTRAK, 6', 15A 125V, 1-circuit, 6-Duplex.

  • Disponible en longueurs de 5 pieds ou 6 pieds
  • Configurations d'espacement multiples
  • PlugTrak® câblé s'associe aux raccords et boîtiers LANTrak®.

Général

Catalog Number

PT156112

Couleur

Blanc cassé

Famille de produit

Non-Metallic

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Nombre de prises

6

Performance

  • Electrical - Crush Resistance - 300 lbs.
  • Electrical - Impact Resistance - 5 ft. lbs
  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R & 5-20R
  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Spécifications

  • Material - UV Stabilized PVC
  • Number of Receptacles - 6 Duplex
  • PlugTrak Amperage - 15A
  • PlugTrak Length - 6 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Spacing - 12 Inch

Type

Standard

Type

Circuit unique

Type d'article

PlugTrak précâblé

UPC

783585091068

Dimensions

Longueur

6 ft

Poids

2.4 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Crush Resistance - 300 lbs.
  • Electrical - Impact Resistance - 5 ft. lbs
  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R & 5-20R
  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Configuration

Nombre de prises

6

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

10